CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63027_A1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40009031Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CSATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA01ATEX2129UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certification d'examen de type | 440 V | 17,5 A | 0,08 - 1,5 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0043UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 17,5 A | 0,08 - 1,5 |