CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
étage inférieur | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
étage inférieur | 300 V | 10 A | 26 - 16 |