MTKD - Blocs de jonction simple
3100017

pas
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Section de raccordement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Capacité de charge élevée jusqu'à 16 A
Forme compacte