The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UTTB 4-PV - Bloc de jonction à deux niveaux
3044733

Bloc de jonction à deux niveaux, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux orifices fonctionnels par étage permettent de réaliser rapidement toutes les tâches de répartition du potentiel.
Le pont vertical FBS‑PVUT permet de connecter les étages (facultatif).
Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Testé pour applications ferroviaires
Par exemple, deux potentiels séparés peuvent être réunis à l'aide d'un strap entre modules non-adjacents.