CSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |