The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UT 4-MT-EX - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046141

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Convient pour la technique des procédés grâce à l'homologation Ex nA
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles
Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A