Nous vous accompagnons lors du développement de votre projet d'infrastructure de charge : avec une vaste gamme de produits complète, des conseils professionnels sur le choix des produits et l'ingénierie, des exemples d'applications pratiques et un savoir-faire d'experts. Si nécessaire, nous développons également des solutions personnalisées, voire de nouvelles technologies. Nous somme présents pour vous dans le monde entier, mais aussi près de chez vous.
Une technologie de charge innovante d'un seul et même fournisseur
Équipez vos bornes de recharge avec CHARX de Phoenix Contact: en tant que fabricant de composants, nous fournissons l'ensemble de l'équipement pour votre infrastructure de charge - qu'il s'agisse d'une borne de recharge murale AC, d'une station de recharge rapide DC ou d'un parc de charge HPC, d'un montage sur circuit imprimé, sur rail DIN ou sur rack 19". Notre large gamme de produits, du câble de charge CCS à la gestion de la charge, constitue la base d'un réseau de recharge performant pour les voitures électriques.
Découvrez notre vaste gamme Nos produits couvrent tous les domaines fonctionnels des stations de recharge modernes
La mobilité purement électrique est un facteur clé sur la voie de la All Electric Society. Un processus de charge pratique et neutre en CO₂ ne nécessite pas seulement un réseau de charge rapide pour les véhicules électriques, mais aussi le couplage avec les autres secteurs. Avec nos produits CHARX performants et intelligents, nous vous préparons à l'électromobilité de demain - durable, en réseau et pratique.
Charge
Nos recommandations de produits pour une recharge sûre, rapide et confortable des véhicules électriques dans toutes les situations de la vie quotidienne :
Commande et surveillance
Nos recommandations de produits pour une gestion optimale de la charge et une surveillance des paramètres électriques à des fins de sécurité et de facturation :
Mise en réseau et communication
Nos recommandations de produits pour une communication fiable et sûre de vos stations de recharge avec les utilisateurs, les exploitants et les fournisseurs de backend :
Alimentation et protection
Notre recommandation produit pour protéger vos stations de recharge contre les pannes et pour une alimentation électrique fiable des composants 12 V et 24 V :
Raccordement
Nos recommandations de produits pour une connexion efficace de la puissance et des données de tous les composants internes et externes de la station de recharge :
Installation et repérage
Nos recommandations de produits pour optimiser vos étapes de montage ainsi que pour plus d'ordre et de clarté dans la station de recharge :
NACS arrive - et nous y participons Les premiers câbles de charge NACS seront disponibles au T4/2024
Le North American Charging Standard (NACS) prend son envol et remplacera à terme le standard de charge CCS de type 1. NACS jouera donc un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et dans la montée en puissance de l'infrastructure de charge en Amérique du Nord.
En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, nous souhaitons naturellement répondre aux exigences changeantes de nos clients et proposons donc des câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL qui répondent aux exigences les plus élevées.
Technologie de raccordement pour C.I. Pour vos stations de recharge et bornes de recharge murales
Grâce à notre technologie de raccordement pour C.I. intuitive pour les stations de recharge et les bornes de recharge murales, vous obtenez un raccordement rapide de l'alimentation secteur, des câbles de charge et des lignes de signaux, ainsi qu'une installation simple sur site.
Des temps d'installation courts, des connexions durablement sûres et des frais de maintenance réduits augmentent la disponibilité et la rentabilité de votre infrastructure de charge.
Avantages Voilà pourquoi Phoenix Contact est le bon choix
Grâce à une conception uniforme et modulaire du produit ainsi qu'à des technologies de raccordement sans outils telles que Push-in et Push-X, vous installez et câblez facilement les composants dans la station de recharge de manière rapide et peu encombrante. Une traversée de paroi spéciale permet le montage facile du câble de charge HPC. Les composants interchangeables et d'une grande maintenabilité vous font économiser du temps et de l'argent lors des interventions de service.
En tant que pionniers de la technologie de charge rapide, nous développons des technologies innovantes, telles que la High Power Charging (HPC) et nous assurons ainsi des charges rapides au quotidien. Des systèmes de charge et des contrôle de charge fiables ainsi que des alimentations, des équipements de protection et des produits de la cybersécurité performants assurent un fonctionnement rentable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre infrastructure de charge.
Mettez vos bornes de recharge en réseau avec des produits de communication, des protocoles standard ouverts et des interfaces établies, tels que p. ex. Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (protocole de point de charge ouvert). Réalisez une commande pratique et une surveillance transparente de votre parc de charge, y compris la gestion de la charge ainsi qu'une connexion sans faille aux systèmes de gestion des bâtiments et backend. Les données relatives à l'état et à l'utilisation de la prise de charge permettent également de planifier les maintenances préventives en fonction de l'usure.
Selon le nombre, la puissance de charge et l'étendue de vos bornes de recharge, vous choisissez la combinaison de produits adéquate à partir de notre gamme de produits évolutive. Grâce aux contrôleurs de charge et à l'électronique de puissance modulaires, aux licences logicielles échelonnées et aux mises à jour Over the Air, vous pouvez parfaitement faire face aux futures évolutions et extensions de votre parc de charge.
Notre spot publicitaire actuel
De la borne de recharge murale au parc de recharge rapide Avec notre gamme de produits évolutive, vous réalisez n'importe quelle solution de recharge
Avec CHARX, il est possible d'utiliser de manière flexible nos solutions de recharge dans des environnements différents dans les parcs de charge. Ainsi, nous pouvons proposer à notre clientèle croissante une solution complète, de l'analyse jusqu'au service en passant par l'étude et l'implémentation.
Nous vous assistons volontiers Aperçu des prestations de notre SAV et de notre assistance technique
- Conseils professionnels sur le choix des produits et de l'ingénierie
- Mise à disposition de documentations d'exemples pratiques de stations de recharge typiques
- Assistance lors du raccordement aux systèmes de gestion backend, d'énergie et des bâtiments
- Assistance lors de l'intégration au réseau ainsi que de l'utilisation d'énergies renouvelables pour une charge écologique
- Production de connecteurs de charge et de prises avec votre logo individuel – pour un marquage homogène de vos stations de recharge
- Préparation du câble de charge selon vos souhaits – en dégradé, pré-équipé ou compacté
- Si nécessaire, développement de solutions spécifiques aux clients ou de nouvelles technologies
Votre interlocuteur personnel
Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions
Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable
Depuis notre création en 2013, nous sommes le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 1 000 collaborateurs dans le monde et 25 lignes de production sur 33 200 m², nous proposons plus de 500 produits pour la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que pour l'électrification de tous types de véhicules. Pour ce faire, nous répondons aux exigences élevées de l'industrie automobile en tant qu'entreprise certifiée IATF.