Switches no gestionados 1600 y 1700
Con los switches IP67 no gestionados de las series 1600 y 1700 conectará hasta ocho participantes de red compatibles con Ethernet directamente en el campo. La versión con un alto índice de protección IP67, hace que el switch no gestionado sea resistente a las influencias externas como la humedad o el polvo. Los equipos de campo robustos, p. ej. módulos de E/S, se pueden acoplar de forma descentralizada directamente a la red en la máquina. La funcionalidad Plug & Play permite la instalación sencilla sin necesidad de configuración. Para que el cableado esté protegido frente a las condiciones ambientales adversas, tanto la fuente de alimentación como las conexiones de red están dispuestas en el tipo de conexión estandarizado y apto para campo M12.
El FL SWITCH 1605 es particularmente apto para el empleo en máquinas
Empleo sin problemas en redes de automatización
Los switches IP67 no gestionados de la serie 1600 y 1700 son aptos para el empleo en redes en las que se utilicen los protocolos de automatización como PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. La compatibilidad con la función Calidad de servicio de la norma IEEE 802.1Q es la base para que el tráfico de datos de máxima prioridad, p. ej. los datos de proceso sensibles al tiempo, no se frene por paquetes de datos de menor prioridad en caso de una carga de datos elevada. En redes PROFINET, el switch no gestionado garantiza así la funcionalidad en tiempo real. Con una velocidad de datos de hasta 1000 MBit/s, el switch ofrece además una velocidad de transmisión suficiente para la comunicación con los equipos de campo modernos, como estaciones de E/S, sistemas de control o cámaras de alta velocidad.
El switch IP67 1605 es particularmente estrecho con una anchura total de 30 mm
Elección flexible del lugar de montaje
El switch IP67 1605 destaca por la máxima flexibilidad al seleccionar el lugar de montaje. La baja anchura de solo 30 mm y la fijación con dos tornillos M6 permite montar el switch, por ejemplo, directamente sobre los perfiles de construcción de las máquinas. Esto permite evitar la difícil y lenta fabricación y colocación de placas de montaje. La versión del switch no gestionado con el índice de protección IP67 con un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C permite además un tipo de montaje incluso en condiciones ambientales adversas.
Las conexiones M12 Push-Pull ofrecen conexiones rápidas y sencillas con un solo clic
Conexión rápida y sencilla con tecnología M12 Push-Pull
Los switches no gestionados FL SWITCH 1608 y 1708 disponen del bloqueo rápido M12 Push-Pull para cualquier fabricante. De esta forma, podrá realizar la conexión a la red con tan solo un clic. El sistema de bloqueo sin herramientas ofrece ventajas claras en caso de instalación en espacios estrechos o si el conector de acoplamiento es difícil de detectar.
Los switches ofrecen además una distribución de corriente sencilla con dos conexiones de corriente integradas por switch, de manera que puede realizar topologías de línea ampliadas.
El robusto switch no gestionado IP67 es también apto para el empleo en vehículos
Aplicaciones móviles
La construcción compacta y el diseño robusto hacen que los switches IP67 no gestionados de las series 1600 y 1700 también sean aptos para aplicaciones móviles como herramientas robotizadas, sistemas de transporte o aplicaciones en vehículos. El amplio rango de tensiones de entrada permite su empleo en vehículos con red de a bordo de 12, 24 o 48 V DC. Por la baja absorción de corriente, se recomienda el switch además para aplicaciones con acumuladores.
Visión general del FL SWITCH 1600 y 1700
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentación de corriente | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC |
Rango de temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Índice de protección | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Particularidades | Calidad de servicio (QoS), filtro PTCP para PROFINET | Calidad de servicio (QoS), priorización de protocolos | Calidad de servicio (QoS), priorización de protocolos |
Homologaciones | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |