RIF-4-BPT/3X21
-
Zócalo de relé
2900961
Zócalo de relé RIF-4..., para relés de alta potencia con 2 o 3 contactos inversores o 3 contactos abiertos, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | RIFLINE complete |
Tensión nominal UN | 440 V AC |
250 V DC | |
Corriente nominal IN | máx. 16 A (En función de aplicación/equipamiento) |
Circuito de protección | en función de los módulos de entrada/antiparasitarios seleccionados |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (rígido) |
26 ... 16 (flexible) | |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (rígido) |
26 ... 14 (flexible) |
Orificio | |
Diámetro | 3,2 mm |
Anchura | 43 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidad Brida de sujeción | 90 mm (con brida de sujeción) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (En función de aplicación/equipamiento) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2900961 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6525 |
Página del catálogo | Página 310 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356733199 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 119,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Relé individual 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Relé individual 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Relé individual 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Relé individual 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Relé individual 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Relé individual 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Relé individual 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Relé individual 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Relé individual 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Relé individual 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Relé individual 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Relé individual 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Relé individual 2903709
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
RIF-RH-4 - Brida de sujeción 2900956
-
RIF-RHM-4 - Brida de sujeción 2905983
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Módulo enchufable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Módulo enchufable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Módulo enchufable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Módulo enchufable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Módulo enchufable 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Módulo enchufable 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Módulo enchufable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Módulo enchufable 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Módulo enchufable 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Módulo enchufable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Bloque de tiempo 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Módulo enchufable 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Módulo enchufable 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago