Con la plataforma de software flexible PLCnext Engineer recibirá un software gratuito para todas las tareas de ingeniería para PLCnext Control combinadas en una herramienta. El software permite la configuración, la programación según la norma IEC 61131-3, la programación de seguridad, la visualización y el diagnóstico, y además puede ampliarse con complementos para incluir funciones e interfaces adicionales.
PLCnext Engineer ofrece la posibilidad de acceder a programas de lenguaje de alto nivel o a modelos MATLAB® Simulink®, que se pueden poner en servicio y gestionar en un PLCnext Control. De este modo, el código de lenguaje de alto nivel se vincula cómodamente con la automatización estándar.
Axioline F, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, Tecnología SafetyBridge, Salidas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 2 A, tecnología de conexión: 2, 3 conductores, índice de protección: IP20