Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tecnología de conexión: 2 conductores, según IEC 61850-3, índice de protección: IP20
PLCnext Control para aplicaciones energéticas
Sistema de control para infraestructuras críticas
Un sistema de control escalable y seguro basado en la PLCnext Technology: este sistema de control se ha desarrollado especialmente para entornos adversos en la generación y distribución de energía. El sistema puede ampliarse con soluciones de software inteligentes, así como con E/S especialmente certificadas.
Características principales
- Rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C
- Requisitos CEM según la norma IEC 61850 clase H
- Monitorización de equipos ampliada con watchdog integrado y contacto de relé activo
- 3 interfaces Ethernet independientes
- Protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 integrados
Sus ventajas
- PLCnext Control de alta disponibilidad para la generación y distribución de energía
- Desarrollado para condiciones ambientales extremas conforme a la norma IEC 61850-3
- Sistema de E/S compacto y modular que facilita la ampliación
- Ciberseguridad según IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2)
- Ampliación de funciones sencilla mediante aplicaciones de la PLCnext Store
Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Detección de sensores de temperatura Pt 100, Entradas RTD analógicas: 2 (Pt 100), tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, interfaz RS-232: 1, según IEC 61850-3, Protocolo de transparencia, índice de protección: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de relés, Salidas por relé: 2 (libre de potencial), Conmutador, 220 V DC, 230 V AC, según IEC 61850-3, índice de protección: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, interfaz RS-485: 1, Ancho de datos de proceso: 20 bytes, Protocolo de transparencia, Modbus/RTU (ayuda cliente), Modbus/RTU (ayuda servidor), índice de protección: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, según IEC 61850-3, índice de protección: IP20
Axioline F, Backplane, 4 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 4, 110 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, según IEC 61850-3, índice de protección: IP20