AXL F PM EF 1F - Módulo de función
2702671

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, módulo de medición de potencia, entrada de tensión: hasta 400 V AC (fase/conductor neutro) o 690 V AC (fase/fase), entrada de corriente: hasta 5 A AC, velocidad de transmisión de datos en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

4 entradas, 0 A AC ... 5 A AC para corrientes de fase y corriente de conductor neutro
3 entradas para tensiones de conductor externo de hasta 690 V AC, conexión directa
Análisis de onda armónica
Determinación de valores máximos
Contador de energía
Actualización de datos de proceso <1 ms
También es adecuado para su uso en redes de tecnología de la información