Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Convertidor IO-Link/analógico Axioline E para conectar un actuador analógico, 0 V ... 10 V, conector M12, versión acodada