El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET. Se utiliza para el registro de señales digitales. El equipo es adecuado para su uso sin armario de control y en condiciones ambientales adversas en entornos industriales.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Módulo digital
1300834
Axioline E, Equipo de entrada digital, PROFINET, Conector M12, codificado D, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP65/IP67/IP69; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 212 mm |
| Profundidad | 30,2 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Color (Carcasa) | color zinc |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| PROFINET | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (con autonegociación) |
| Protocolos específicos del sistema | Protocolos PROFINET LLDP |
| Protocolos PROFINET Cliente MRP | |
| Protocolos PROFINET DCP | |
| Protocolos PROFINET DCE/RPC | |
| Protocolos soportados | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| Funcionalidad admitida | FSU < 600 ms |
| Funciones I&M | |
| Tasa de actualización | 1 ms |
| Device ID | 0183hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 16 |
| Longitud del cable | máx. 30 m (al sensor) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,5 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 2 A (de US) |
| Corriente suma de sensores | máx. 2 A (por equipo) |
| Tiempo de filtro de entrada | 3000 µs |
| 1000 µs (Por defecto) | |
| < 100 µs (Filtro desactivado) | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; sí |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Protección contra sobrecarga; sí | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: Sensores | |
| Denominación | Alimentación de la lógica y los sensores (US) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 65 mA |
| máx. 16 A | |
| Protección por fusible | máx. 16 A |
| Alimentación: Actuadores | |
| Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) para otros equipos |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado L |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión por tornillo según IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Tensión nominal) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 4 mA |
| máx. 16 A | |
| Protección por fusible | máx. 16 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores US) | 800 V DC, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores UA) / tierra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características) | |
| Índice de protección | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado de resistencia al impacto) | |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 14 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Comprobación (Niebla salina) | |
| Norma de ensayo | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Pasos de prueba por ciclo | 2 |
| Duración del ensayo (Total) | 168 h |
| Paso de prueba (Niebla salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 con 35 °C ±2 K |
| Paso de prueba (Humedad del aire) | 166 h con 93 % ±3 % Humedad del aire con 40 °C ±2 K |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1300834 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI7NA |
| GTIN | 4063151544843 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 659 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 622 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distribuidor en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distribuidor en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distribuidor en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distribuidor en H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distribuidor en Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conector de potencia 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Conector de potencia 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - Conector de potencia 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Conector de potencia 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Cable de potencia 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Cable de potencia 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Cable de potencia 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Cable de potencia 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Cable de potencia 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Cable de potencia 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Cable de red 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Cable de red 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Cable de red 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Cable de red 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Cable de red 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Cable de red 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Conector 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Conector 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Cable para sensores/actuadores 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Cable para sensores/actuadores 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Conector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Conector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Conector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Conector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Conector 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
Sus ventajas
Conexión con conectores M12 con conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo
Figura según la especificación PROFINET V2.4 como dispositivo PROFINET (clase de conformidad C [switch IRT])
Compatibilidad con la función PROFINET Fast Start Up
Compatibilidad con la redundancia del sistema PROFINET S2
Compatibilidad con PROFINET con mínimo 1 ms de tiempo de ciclo
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Índice de protección IP65/67/69
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago