BC 53,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa
2201607

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Parte superior de la carcasa (U11) con rendijas de ventilación, Profundidad de montaje de tecnología de conexión: 11,1 mm, anchura: 53,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 49,78 mm, color: negro (similar RAL 9005)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880