PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Módulo de relés
1125985
PLC-INTERFACE contra corrientes y/o tensiones parásitas en el lado de control. Compuesto de borna de base PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia hasta 2x 8 A, 2 conmutadores, tensión de entrada 120 V AC
Detalles de producto
| Indicación sobre el material | |
| Observación referente al funcionamiento | Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en este caso con FBST 8-PLC... o FBST 500.... |
| Observación referente al funcionamiento | Con separación segura entre módulos contiguos hay que insertar la placa separadora PLC-ATP |
| Indicaciónes de montaje | Al principio y al final de cada regletero de bornes PLC se debe colocar la placa separadora PLC-ATP. |
| Observación referente al funcionamiento | La protección contra contactos accidentales del artículo (con tensiones > 25 V AC/60 V DC) debe garantizarla el constructor de la instalación. Se trata de un equipo de montaje sin protección contra contacto directo. |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Filtro contra inducciones parásitas |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,84 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de intensidad de entrada y las pistas de los contactos de salida) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Rango de tensión de entrada | 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C) | |
| Tensión nominal (Relé electromecánico acoplado) | 60 V DC |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 8,5 mA (50 Hz) |
| 9,5 mA (60 Hz) | |
| Tiempo de reacción típico | 8 ms |
| Tiempo típico de apertura | 15 ms |
| Tensión de desexcitación típica | 45 V AC |
| Circuito de protección | Puente rectificador |
| Módulo RC | |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (10 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 15 A (300 ms) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (5 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 57 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Potencia de ruptura mínima | 0,12 W |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 250 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 250 V, AC15) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibración | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1125985 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK623M |
| GTIN | 4063151052515 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 77,47 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56,43 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Puente enchufable individual 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relé individual 2961273
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago