PLC-RPT- 24DC/21-21/EX
-
Módulo de relés
2909514
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 14 mm con conexión push-in y relé enchufable con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Clase I, división 2 |
| zonas Ex | |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
| Aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 22.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,43 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Normas / especificaciones | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Tensión nominal (Relé electromecánico acoplado) | 24 V DC |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 18 mA |
| Tiempo de reacción típico | 8 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones; Diodo de libre circulación | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC (10 mA) |
| Corriente continua límite | 2x 6 A (Derating) |
| Corriente de conexión máxima | 15 A (300 ms) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (5 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 60 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (250 V (DC13)) | |
| 3 A (24 V (AC15)) | |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IBExU16ATEXB015 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx IBE 16.0029X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF21UKEX2909514X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | 2021122304114118 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibración | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| IEC/EN 60079-0 | |
| IEC/EN 60079-7 | |
| IEC/EN 60079-15 | |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2909514 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK62BK |
| GTIN | 4055626363172 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73,31 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 64,13 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0637d75-cd8f-4708-9869-4fc631b101fe |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Conexión de sistema 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
REL-MR-24DC/21-21/ATEX - Relé individual 2906213
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago