PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Módulo de relé de estado sólido
2982663
PLC-INTERFACE para aplicaciones NAMUR, compuesto de borna de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y circuito integrado, para el montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, salida con conmutación positiva, tensión de alimentación de 24 V DC
Detalles de producto
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Detectores de proximidad NAMUR |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,34 W |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V DC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,4 kV |
| Circuito de mando | |
| Tensión nominal de entrada UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Tensión en circuito abierto | 8,2 V DC ±10 % |
| Punto de conmutación | ≥ 2,1 mA (En estado conductor) |
| ≤ 1,2 mA (En estado de bloqueo) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (en caso de cortocircuito) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (en caso de rotura de conductor) | |
| Histéresis de conmutación | aprox. 0,2 mA |
| Resistencia interior | aprox. 1 kΩ |
| Longitud del cable | < 30 m |
| Denominación | Salida de señal |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de salida digital | electrónico |
| Tensión nominal de salida | ≤ 100 mV (En estado conductor) |
| UVN - UR; en estado de bloqueo | |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Frecuencia de transmisión | aprox. 350 Hz |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 1,5 V (UR) |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Denominación | Salida de aviso de fallos |
| Tensión nominal de salida | UVN - URest |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 2 V (URest) |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Por lo general, estas bornas requieren un apoyo al conectar los conductores (sujetar con una mano, apoyar en la carcasa)) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2982663 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6213 |
| GTIN | 4046356147330 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37,437 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35,54 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexión de sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Conexión de sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Conexión de sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Conexión de sistema 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Posibilidad de conexión para adaptador PLC-V8
Tensión de alimentación estabilizada para el interruptor de proximidad NAMUR
Salida digital de 24 V/50 mA para la conexión directa de sistemas de mando programables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago