Ajµstes del interruptor DIP:
Función
DIP A low - sin reinicio después de mando nuevo (default)
DIP A high - reinicio después de mando nuevo
DIP B low - duración de impulso de entrada > 2 ms (default)
DIP B high - duración de impulso de entrada > 100 µs
Tiempos de prolongación de impulsos
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Ningún interruptor DIP instalado: ninguna función de conmutación de la salida
Si la señal de entrada tiene una duración superior al tiempo seleccionado, después de retirarse la señal de entrada se desconecta la salida.
Los ajµstes se aplican tras la reinicialización de la tensión asignada de alimentación de control.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Bloque de tiempo
2903173
Módulo de prolongación de impulsos de 1 canal, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, alimentación: 24 V DC, conexión push-in