Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER 4000... son los sustitutos de: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 y TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 y TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Además de la probada conexión de radiotelefonía móvil 4G LTE, según la variante los routers ofrecen una interfaz WLAN integrada o una interfaz RS-232/485 serie. La conexión a Internet puede establecerse mediante la interfaz de radiotelefonía móvil, mediante un puerto WAN conectado por cable o mediante una red WLAN existente.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Router
1234354
Router 4G LTE industrial, equipo de la UE, Fallback en 3G (UMTS/HSPA) y 2G (GPRS/EDGE), punto de acceso WLAN 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch de 2 puertos, cortafuegos, NAT, compatibilidad con IPsec y OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Aplicación | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 180 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 64 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | IPsec u OpenVPN, sin límite, limitación mediante recursos del sistema y ancho de banda disponible |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrado | Direcciones MAC |
| Direcciones IP | |
| Puertos | |
| Protocolos | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Enmascaramiento | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Método de encriptación | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Separación galvánica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Con modo de ahorro de energía activado) | |
| Absorción de corriente máxima | 1,5 A |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, software de gestión de Phoenix Contact) | |
| Memoria de datos | Tarjeta micro SDHC |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "0" | < 8 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 9,00 mm |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Datos: Interfaz RS-232 según EIA-232 | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 1000 kbit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Datos: Interfaz RS-485 según EIA-485 | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 1000 kbit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Resistencia terminal | 120 Ω (ajustable a través de software) |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Gama de frecuencias | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | SMA (hembra) |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Interfaz SIM | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (varios perfiles) | |
| GPRS | Clase 12, Clase B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Compatibilidad con países | Europa |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | WLAN según IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Módulos de radio conectables | 10 |
| Modo operativo | Punto de acceso (máximo 10 clientes) |
| Cliente | |
| Modo dual | |
| Malla | |
| Frecuencia | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Velocidad de transmisión de datos | 11 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 MBit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 MBit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | RSMA (hembra) |
| Seguridad | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Homologación de radiofrecuencia Europa | |
| Observación | RED 2014/53/EU |
| Homologación de radiofrecuencia EE. UU., FCC | |
| Certificado | Z64-WL18DBMOD |
| Observación | Directiva FCC, Parte 15 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1234354 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 353 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 346 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antena 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable de antena 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable de antena 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria de programa y configuración 1129482
Sus ventajas
Router 4G industrial de radiotelefonía (LTE)
Fallback en 3G (UMTS/HSPA) y 2G (GPRS/EDGE)
Línea dedicada virtual para la conexión de redes en una red móvil
IPsec y OpenVPN
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Punto de acceso WLAN integrado
Micro SIM y eSIM para máxima disponibilidad de red
Máxima ciberseguridad gracias a NTS (Network Time Security)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago