RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
-
Antena
2702898
Antena omnidireccional multibanda con protección contra vandalismo, para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, ganancia: 6 dBi/8 dBi/8 dBi, índice de protección: IP68, resistente a los impactos: IK08, resistente a los productos de limpieza, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión: N(hembra)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones de libre movimiento con 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Resistente a los productos de limpieza
Carcasa resistente a los golpes (IK08)
Resistente a los impactos y las vibraciones