ANT-OMNI-0671-02 - Antena
1396318

Antena omnidireccional multibanda con protección antivandálica para montaje de armario de control, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 2 dBi ... 4 dBi, índice de protección: IP67, resistencia a choques: IK10, resistencia al agua de mar, conexión: N (hembra)

Detalles de producto








Sus ventajas

Adecuada para aplicaciones de movimiento libre o fijas en redes de radiotelefonía móvil 2G/3G/4G/5G
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
Resistente al agua del mar
Carcasa resistente a los golpes (IK08)
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo