RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena
2903263

Cable de antena, diámetro exterior: 5 mm, conductor interior: rígido, amortiguación: 0,4/0,5/0,6 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (macho) -> RSMA (macho), longitud de cable: 0,5 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Atenuación reducida
Resistente a los rayos ultravioleta
Para exteriores