NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM
-
Cable coaxial
1340123
Cable coaxial 50 Ω, longitud: 3 m, N(m) - N(m), diámetro exterior del cable: 10,3 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Construcción | Coaxial |
Número de polos | 1 |
Tipo de embalaje | Bolsa PE |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Tipo de rosca | SMA |
Gama de frecuencias | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ (Según los ensayos medioambientales Riso ≥ 200 MΩ) |
Impedancia característica | 50 Ω |
Resistencia máx. del conductor | 4,5 Ω/km |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Menor radio de flexión | 4x diámetro del cable |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | ja |
Material carcasa | CuZn |
Material superficie de la carcasa | CuSnZn3 |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Cu2Ag5 |
Material anillo tórico | Silicona |
Envoltura exterior, material | FRNC |
Material Conductor | Cobre |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta N coaxial |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Apantallado | sí |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta N coaxial |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Apantallado | sí |
Material | Aleación de cobre (Material de la carcasa) |
CuSnZn3 (Superficie de la carcasa) | |
Silicona (Anillo en O) | |
Aleación de cobre (Contacto) | |
Cu2Ag5 (Superficie contactos) | |
PTFE (Aislamiento) | |
Ciclos de enchufe | 100 |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Longitud del cable | 3,00 m |
Coaxial 10,3 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Tipo de cable | Coaxial 10,3 mm FRNC 50 Ω |
Tipo de cable (abreviatura) | Koaxial |
Diámetro exterior del cable | 10,30 mm |
Envoltura exterior, material | FRNC |
Envoltura exterior, color | negro |
Cable de fibra óptica | |
Atenuación | 0,48 dB (800 MHz) |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60966-1 |
Resistencia de contacto R1 | 1,00 mΩ |
Resistencia de aislamiento Contactos contiguos | 5 GΩ |
Tensión alterna soportable | 2500,00 V AC |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1 |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-4-1 |
Esfuerzo por frío | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Fatiga por corrosión | Sí, según ISO 22479 |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 |
Frecuencia | 10-2000-10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,75 mm |
Aceleración | 100,00 m/s² |
Duración del ensayo | 2,50 h |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 |
Frecuencia | 40 bis 65 Hz |
Aceleración | 500,00 m/s² |
Número de choques por dirección | 18,00 |
Tiempo de medición | 60 s ± 5 |
Confirmación de calidad | 5 s |
Frecuencia de tensión | 45 Hz a 60 Hz |
Aumento de tensión máx. | ≤ 500 V/s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Resistencia a la radiación ultravioleta | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Código de artículo | 1340123 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNFCA |
GTIN | 4063151644963 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 419 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 419 g |
Número de tarifa arancelaria | 85442000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
Óptimos para WLAN, Bluetooth, LTE y señales 5G
El rango de frecuencia hasta 7,25 GHz permite el empleo de las bandas de frecuencia elevadas Wifi6 y 5G
El empleo del cable LZSH resistente a los rayos ultravioleta permite el empleo en casi cualquier aplicación de comunicación de campo industrial
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago