ANT-OMNI-0671-01
-
Antena
1396316
Antena omnidireccional multibanda para montaje en poste o pared, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 1 dBi ... 3 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua del mar, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Antena |
| Volumen de suministro | Incluye soporte de montaje y abrazaderas para poste |
| Característica de radiación | Omnidireccional |
| Ganancia | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Ancho de haz vertical | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Ancho de haz horizontal | 360 ° |
| Polarización | lineal vertical |
| Banda de frecuencia | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Gama de frecuencias | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máxima | 1,00 W |
| Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | ≤ 3,50 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | N (hembra) |
| Diámetro exterior | 30 mm ... 45 mm (Mástil) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Altura | 158 mm |
| Diámetro | 24 mm |
| Diámetro de taladro | 6 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 30 mm ... 45 mm (Mástil) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material (Radomo) | Plástico (reforzado con fibra de vidrio) |
| Material (Soporte) | Plástico (reforzado con fibra de vidrio) |
| Material (Tornillo en U) | Acero inoxidable V2A |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Velocidad del viento | 220 km/h |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en poste | |
| Indicaciones de montaje | Exteriores e interiores |
| Código de artículo | 1396316 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 206 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 141 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85177100 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Adecuada para aplicaciones de movimiento libre o fijas en redes de radiotelefonía móvil 2G/3G/4G/5G
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
Resistente al agua del mar
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago