CAPAROC E4 12-24DC/1-4A
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1115657
Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de cuatro canales para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Corriente nominal ajustable mediante pulsador LED de 1 A a 4 A. Para instalar sobre el carril DIN mediante barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
| En caso de uso de módulos CAPAROC E1..., para choques continuos se aplica según IEC 60068-2-27 el grado de intensidad 6 ms / 15g | |
| Familia de productos | CAPAROC |
| Construcción | Módulo insertable |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 4 |
| Número de puestos enchufables | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corriente asignada IN | 4 A DC (por canal) |
| Corriente asignada IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (ajustable por canal de salida) |
| Corriente asignada (preajustada) | 4 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Retardo para conexión | 50 ms (preajustado de fábrica por canal) |
| adaptable con módulos de alimentación CAPAROC PM IOL y CAPAROC PM PN | |
| Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
| Rigidez dieléctrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
| Fusible | electrónico |
| Rendimiento | > 99 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 20 mA (en marcha en vacío a 24 V) |
| Potencia disipada | típ. 0,48 W (en marcha en vacío a 24 V) |
| < 2,2 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 4 A) | |
| Tiempo de espera tras la desconexión de un canal | 5 s (en sobrecarga / cortocircuito) |
| Tolerancia de medición I | ± 10 % (típ.) |
| Derating de temperatura | 12 A (Corriente total a 65 °C) |
| 16 A (Corriente total a 55 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 12874678,91 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
| 4942154,06 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
| 620311,92 h (a 55 °C con 100 % de carga) | |
| Caída de tensión | 0,1 V (a 4 A) |
| Elemento Fail Safe | 5 A DC (por canal de salida) |
| Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
| Circuito de carga | |
| Tiempo de desconexión | 4 s (en caso de sobrecarga 1,1…1,5 x IN) |
| 1 s (en caso de sobrecarga 1,5…2,0 x IN) | |
| 0,1 s (en caso de sobrecarga 2,0…3,0 x IN) | |
| ≤ 10 ms (en caso de cortocircuito >3,0 x IN) | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 8,5 V DC (activo) |
| ≥ 9,2 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 32,5 V DC (activo) |
| ≤ 30,5 V DC (inactivo) | |
| Carga máx. capacitiva | ≤ 20000 µF (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible) |
| Salida protegida | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
| Canal LED amarillo | encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %) |
| parpadea (Modo de programación activado) | |
| parpadea dos veces (Comprobar la instalación; sin comunicación con el módulo de alimentación) | |
| Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
| Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
| se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea dos veces (Canal desconectado, se supera el límite de corriente total de los sistemas) | |
| Canal LED rojo-amarillo | parpadea (Canal conectado, modo de sobrecarga, utilización aprox. 110 ... 150 %, desconexión tras 5 s) |
| Canal LED rojo-verde | parpadea (Canal desconectado, modo de programación activo, ajuste de corriente tras desconexión por sobrecarga o cortocircuito) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 132,4 mm |
| Profundidad | 111,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C (se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
| 25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
| Código de artículo | 1115657 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA234 |
| GTIN | 4063151040185 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 86,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd62200-d856-49a1-96fc-d7e5783c9839 |
Productos compatibles
-
CAPAROC CR 20 - Barra colectora 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Barra colectora 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Módulo de alimentación 1115661
-
CAPAROC PM PN - Módulo de alimentación 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Módulo de alimentación 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Módulo de alimentación 1393553
-
CAPAROC PM MB - Módulo de alimentación 1687559
-
CAPAROC PM EC - Módulo de alimentación 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a la combinación individual de módulos de potencia de varios canales
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
Diseño extremadamente sencillo con cuatro canales protegidos por separado con una necesidad de espacio mínima de tan solo 3 mm por canal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago