CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora
1110990

Barra colectora de extensión con 8 ranuras para sistema CAPAROC. Para instalar sobre el carril DIN.

Detalles de producto









Sus ventajas

El estándar personalizable gracias a la longitud adaptable de forma personalizada a los requisitos
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona gracias al fácil diseño Plug & Play
Diseño extremadamente sencillo gracias a las barras colectoras de uso universal hasta 45 A

Preguntas frecuentes


¿Cuántas barras colectoras pueden conectarse entre sí?

Es posible conectar tantas barras colectoras como se desee, pero solo puede fluir un máximo de 45 A de forma continua.


¿Hay un tutorial de hardware en el que se expliquen las funciones de CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sí, hay un tutorial de hardware que ayuda a iniciarse en el uso de CAPAROC.... Ver más

Sí, hay un tutorial de hardware que ayuda a iniciarse en el uso de CAPAROC.

Ver menos

¿Cuántos módulos de interruptores de protección puedo conectar detrás de un módulo de alimentación?

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interrupt... Ver más

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EC: 16 módulos de interruptores de protección

Ver menos

El LED de canal parpadea en amarillo dos veces cada 4 segundos. ¿Qué significa esto?

Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe lo... Ver más

Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe los contactos laterales del primer módulo que parpadee (a la izquierda). Si estos están doblados, excesivamente insertados en el módulo, no centrados en la abertura de la carcasa o dañados de cualquier otra forma, sustituya el módulo.

Ver menos

¿Puedo bloquear el ajuste de las corrientes ajustadas?

Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de n... Ver más

Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de nuevo durante más de 3 segundos, el LED parpadea 3 veces en verde y el bloqueo se anula.
2. El bloqueo también puede ajustarse y anularse a través de la interfaz de comunicación. Aquí también se puede configurar el bloqueo de funcionamiento, que impide manejar y realizar ajustes en el equipo. En ese caso, el bloqueo solo puede anularse a través de la interfaz.

Ver menos