CAPAROC PD 0V
-
Distribuidor de potencial
1110987
Distribuidor de potencial con cuatro conexiones push-in para la conexión directa del conductor de retorno de 0 V con sistema CAPAROC. Para instalar sobre el carril DIN mediante barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
Al conectar los conductores se debe comprobar que los módulos CAPAROC no se separen por las fuerzas de tracción. No se puede formar una ranura entre los módulos. |
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, electrónicos |
Familia de productos | CAPAROC |
Construcción | Módulo insertable |
Número de puestos enchufables | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Grado de polución | 2 |
Generalidades | |
Tensión de servicio | 0 V DC ... 30 V DC |
Tensión nominal | 12 V DC |
24 V DC | |
Corriente asignada IN | 4x 10 A DC (por salida) |
2x 20 A DC (por salida) | |
40 A DC (Total) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Rendimiento | > 99 % |
Potencia disipada | < 0,4 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 4 x 10 A) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 269532625 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
269532334,5 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
269530881,5 h (a 60 °C con 100 % de carga) | |
Caída de tensión | 9,7 mV (con 10 A) |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 132,4 mm |
Profundidad | 109,9 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Color | gris claro (RAL 7035) |
Material | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C (se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 150 Hz/10 ciclos/eje/X, Y, Z) |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
Normas/disposiciones | EN 50178 |
Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
Observación | Influencias ambientales - impactos |
Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
Código de artículo | 1110987 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CLA23Z |
GTIN | 4063151029395 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115658
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a la integración por pares directa en el sistema junto al módulo de interruptores de protección
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante la inserción sin herramientas sin esfuerzo de cableado adicional
Diseño extremadamente sencillo con pulsadores de colores para una clara identificación de los potenciales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago