CAPAROC PM PN
-
Módulo de alimentación
1110986
Módulo de alimentación con interfaz PROFINET para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaz de sistema adicional para la comunicación con la fuente de alimentación. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Hay un tutorial de hardware en el que se expliquen las funciones de CAPAROC?
¿Cuántas barras colectoras pueden conectarse entre sí?
Es posible conectar tantas barras colectoras como se desee, pero solo puede fluir una corriente máxima de 45 A sin interrupciones.
¿Qué redundancia del sistema PROFINET cumple CAPAROC PM PN?
El sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC cumple las condiciones de redundancia del sistema S1 de PROFINET.
Sin embargo, es posible transmitir señales S2 al sistema de control a través del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC.
¿Dónde puedo encontrar el manual del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC?
Encontrará el manual en el área de descargas del producto correspondiente, en el punto "Manual".
¿Ofrece el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC bloques de funciones?
Sí, hay bloques de funciones para el módulo de alimentación con interfaz PROFINET para el portal TIA y CODESYS en el área de descargas del artículo, así como para PLCnext Engineer en la PLCnext Store.
¿Cuántos módulos de interruptores de protección puedo conectar detrás de un módulo de alimentación?
CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interrupt...
Ver más
CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EC: 16 módulos de interruptores de protección
El LED de canal parpadea en amarillo dos veces cada 4 segundos. ¿Qué significa esto?
Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe lo...
Ver más
Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe los contactos laterales del primer módulo que parpadee (a la izquierda). Si estos están doblados, excesivamente insertados en el módulo, no centrados en la abertura de la carcasa o dañados de cualquier otra forma, sustituya el módulo.
¿Puedo bloquear el ajuste de las corrientes ajustadas?
Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de n...
Ver más
Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de nuevo durante más de 3 segundos, el LED parpadea 3 veces en verde y el bloqueo se anula.
2. El bloqueo también puede ajustarse y anularse a través de la interfaz de comunicación. Aquí también se puede configurar el bloqueo de funcionamiento, que impide manejar y realizar ajustes en el equipo. En ese caso, el bloqueo solo puede anularse a través de la interfaz.