CAPAROC PM EC - Módulo de alimentación
1687560

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de alimentación con interfaz EtherCAT® para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaz de sistema adicional para la comunicación con la fuente de alimentación. Para instalar en carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El estándar personalizable gracias a la selección de señales sencillas y reset, e incluso comunicación EtherCAT®
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, alimentación directa en la barra colectora y estado de funcionamiento transparente
Diseño sorprendentemente sencillo gracias al completo paquete de datos digital para su uso en aplicaciones EtherCAT®

Preguntas frecuentes


¿Hay un tutorial de hardware en el que se expliquen las funciones de CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sí, hay un tutorial de hardware que ayuda a iniciarse en el uso de CAPAROC.... Ver más

Sí, hay un tutorial de hardware que ayuda a iniciarse en el uso de CAPAROC.

Ver menos

¿Cuántos módulos de interruptores de protección puedo conectar detrás de un módulo de alimentación?

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interrupt... Ver más

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM IOL: 20 canales
CAPAROC PM PN: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM MB: 16 módulos de interruptores de protección
CAPAROC PM EC: 16 módulos de interruptores de protección

Ver menos

El LED de canal parpadea en amarillo dos veces cada 4 segundos. ¿Qué significa esto?

Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe lo... Ver más

Esto significa que la comunicación interna con el módulo de alimentación está interrumpida o es defectuosa.
Compruebe que los módulos estén montados correctamente y que no hay huecos entre ellos. Si la comunicación sigue interrumpida, compruebe los contactos laterales del primer módulo que parpadee (a la izquierda). Si estos están doblados, excesivamente insertados en el módulo, no centrados en la abertura de la carcasa o dañados de cualquier otra forma, sustituya el módulo.

Ver menos

¿Puedo bloquear el ajuste de las corrientes ajustadas?

Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de n... Ver más

Las corrientes pueden bloquearse de diferentes maneras:
1. Bloqueo de programación: pulse la tecla PWR del módulo de alimentación durante más de 3 segundos; el LED PWR parpadea 3 veces en amarillo; los ajustes están ahora bloqueados. Pulsando de nuevo durante más de 3 segundos, el LED parpadea 3 veces en verde y el bloqueo se anula.
2. El bloqueo también puede ajustarse y anularse a través de la interfaz de comunicación. Aquí también se puede configurar el bloqueo de funcionamiento, que impide manejar y realizar ajustes en el equipo. En ese caso, el bloqueo solo puede anularse a través de la interfaz.

Ver menos


Ver FAQ