Encontrará más información sobre la familia de productos CAPAROC en el manual en línea en phoenixcontact.com/caparoc-ayuda.
CAPAROC PM MB
-
Módulo de alimentación
1687559
Módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaz de sistema adicional para la comunicación con la fuente de alimentación. Para instalar en carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Al conectar los conductores se debe comprobar que los módulos CAPAROC no se separen por las fuerzas de tracción. No se puede formar una ranura entre los módulos. | |
| Familia de productos | CAPAROC |
| Construcción | Módulo insertable |
| Número de puestos enchufables | 4 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Servidor Modbus/TCP | |
| Función del módulo | MODBUS TCP/IP Server |
| Direccionamiento | DHCP, BootP, estático (por defecto, 192.168.1.2) |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corriente asignada IN | 45 A (Corriente total entrada) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Rigidez dieléctrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
| Rendimiento | > 99 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 46 mA (en marcha en vacío a 24 V) |
| Potencia disipada | típ. 1,1 W (en marcha en vacío a 24 V) |
| < 4,5 W (con 40 A) | |
| Derating de temperatura | 45 A (Corriente total a 60 °C) |
| 20 A (Corriente total a 65 °C) | |
| 45 A (Corriente total a 60 °C, según UL) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7242508,37 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
| 3958056,77 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
| 764697,81 h (a 60 °C con 100 % de carga) | |
| Caída de tensión | 0,082 V (con 40 A) |
| Circuito de carga | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 9,2 V DC (activo) |
| ≥ 10,2 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V DC (activo) |
| ≤ 29,5 V DC (inactivo) | |
| Circuito principal IN+ | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Circuito principal IN- | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Comunicación del sistema | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ampliación del sistema máxima | ≤ 16 (Módulos CAPAROC apilables) |
| Tipo de interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 2 |
| Velocidad de transmisión | 10 MBit/s 100 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Protocolos soportados | MODBUS TCP/IP |
| Conexión X1 LED verde | encendido (Conectado) |
| Conexión X1 LED amarillo | encendido (Transmisión) |
| Conexión X2 LED verde | encendido (Conectado) |
| Conexión X2 LED amarillo | encendido (Transmisión) |
| LED Power (PWR) verde | encendido (Tensión de alimentación dentro del rango de tensión de servicio) |
| 3x parpadea (Bloqueo global de programación desactivado) | |
| LED Power (PWR) rojo | encendido (Tensión de alimentación fuera del rango de tensión de servicio) |
| 5x parpadea (Comando de restablecimiento de valores de fábrica aceptado) | |
| LED Power (PWR) amarillo | encendido (El pulsador PWR está accionado) |
| 3x parpadea (Bloqueo global de programación activado) | |
| LED Ready (RDY) verde | encendido (Firmware iniciado correctamente) |
| LED de error (ERR) rojo | apagado (Sin error de comunicación) |
| parpadea (Error del sistema activo) | |
| encendido (Error de comunicación activo) | |
| LED de funcionamiento (RUN) verde | encendido (Se ha establecido por lo menos una conexión TCP.) |
| parpadea (Esperando a una conexión TCP) | |
| apagado (No listo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,8 mm |
| Altura | 132,4 mm |
| Profundidad | 111,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C |
| -30 °C ... 60 °C (según UL) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
| 25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-4 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-8 |
| Observación | CEM. Emisión de interferencias para equipos profesionales utilizados en áreas empresariales y comerciales, así como en pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
| Código de artículo | 1687559 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA231 |
| GTIN | 4067923247413 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 183,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 147,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
USB IO-LINK ADAPTER - Adaptador para programación 1533311
-
CAPAROC FIX - Fijación 1812286
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a la selección de señales sencillas y reset, e incluso comunicación Modbus/TCP
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, alimentación directa en la barra colectora y estado de funcionamiento transparente
Diseño sorprendentemente sencillo gracias al completo paquete de datos digital para su uso universal en la comunicación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago