Monitores industriales

Monitores táctiles

Para conceptos de mando en los que el PC industrial y el monitor industrial están separados espacialmente entre sí, nuestros monitores funcionales multitáctiles le ofrecen la solución adecuada. Estos robustos equipos con pantalla táctil industrial se utilizan directamente en la máquina. Múltiples interfaces gráficas permiten una conexión sencilla a cualquier PC.

Go to Product Detail Page for item 1261659
FPM 23.8 69K - Monitor
FPM 23.8 69K - Monitor
1261659

Monitor higiénico con pantalla TFT de 60,5 cm/23,8" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos.

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - Monitor
FPM 23.8 69K SP - Monitor
1261662

Monitor higiénico con pantalla TFT de 60,5 cm/23,8" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con lámina de protección contra astillas.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Monitor higiénico con pantalla TFT de 43,9 cm/17,3" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con lámina de protección contra astillas.

Las ventajas de nuestros monitores táctiles

  • Monitores de pantalla táctil capacitivos proyectivos para diferentes ámbitos de aplicación
  • Alta resistencia a los golpes y compatibilidad electromagnética gracias a su robusta carcasa industrial
  • Gran compatibilidad gracias a los estándares IT abiertos y a las distintas interfaces
  • Aplicación también en entornos industriales especialmente duros y en un amplio espectro de temperaturas
  • Montaje como instalación frontal o mediante un dispositivo VESA 100 integrado
  • Fácil transmisión de señales táctiles y de vídeo hasta 90 m mediante extensores KVM opcionales

Nuevos productos

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

PC de panel compactos

Uso de la tecnología de procesador más avanzada

Los VL3 PPCS son una ampliación de la cartera de PC de panel VL3. Combinan el aspecto, el tacto y las características mecánicas de las HMI xP 6000 con la tecnología de los VL3 UPC, los Box PC compactos con procesadores Intel x6000 y opciones de expansión líderes de la industria.

Características principales

  • Procesadores Atom® de la generación de la serie x6000 (Elkhart Lake) disponibles a largo plazo
  • Seis artículos fijos y uno configurable
  • Opciones de ampliación flexibles para el segundo puerto COM, LAN inalámbrica, ampliación de Ethernet y conexión de radiotelefonía móvil 4G / LTE
  • Listo para Windows 11

Sus ventajas

  • Plataforma de hardware moderna y escalable en términos de rendimiento y espacio de memoria
  • Tecnología de procesador Elkhart Lake escalable y de última generación para ofrecer un rendimiento óptimo del sistema en un paquete compacto
  • Mismo tacto y mismas propiedades mecánicas que las HMI xP 6000
  • Las mejores opciones de conectividad para permitir la comunicación simultánea entre distintas redes y periféricos

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales