Fuentes de alimentación conmutadas de primario, UNO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 2,5 A, ajustable desde 10 V DC ... 18 V DC
Fuentes de alimentación con funcionalidad básica
Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución perfecta para aplicaciones industriales gracias a su alta densidad de potencia y eficiencia. Los equipos compactos con una potencia de 25 a 960 W alimentan de forma fiable cargas constantes en instalaciones centralizadas y descentralizadas. La nueva generación UNO POWER de hasta 90 W, especialmente estrecha, convence también por su tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado hasta 277 V AC.
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 10 A, ajustable desde 12 V DC ... 15 V DC
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, UNO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 2,5 A, ajustable desde 24 V DC ... 29 V DC
Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 48 V DC/100 W
Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 15 V DC/30 W
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 40 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWER para montaje sobre carril DIN, IEC 60335-1, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/100 W
Sus ventajas
- Suministro óptimo de instalaciones monofásicas
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
- Ahorro de energía gracias a grados de eficiencia de hasta el 95 %
- Instalación en exteriores y arranque del equipo fiable a -40 °C
- Fácil diagnóstico del sistema de la tensión de salida mediante contacto de conmutación flotante y LED DC OK
Nuevos productos
Animación del producto
UNO POWER con conexión push-in
La nueva generación de fuentes de alimentación UNO POWER para el suministro descentralizado de potencias bajas ha seguido desarrollándose de forma consecuente. Los equipos son ahora hasta un 36 % más compactos. También alcanzan grados de eficiencia superiores al 95 %.
La fuente de alimentación de 2.ª generación con una potencia de 90 W ahora solo tiene una anchura de 35 mm y es, por tanto, 20 mm más estrecha que la fuente de alimentación de la generación anterior.
Ahora, la tecnología de conexión push-in facilita considerablemente el manejo y reduce el esfuerzo de cableado.
Comparativa de las fuentes de alimentación UNO POWER Decida qué fuente de alimentación UNO POWER se adapta a sus requisitos:
Las nuevas fuentes de alimentación UNO POWER con conexión push-in son ideales para la instalación descentralizada en el sector de las infraestructuras urbanas. Con un amplio rango de temperatura y un gran paquete de normas, los equipos pueden utilizarse de forma flexible.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
Tensión de salida nominal | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
Margen de ajuste de la tensión de salida | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
Corriente de salida nominal (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
Potencia de salida (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
Rendimiento | Típ. 91,9 % (230 V AC) | Típ. 93 % (230 V AC) | Típ. 95 % (230 V AC) | Típ. 89,7 % (230 V AC) |
Dimensiones del artículo (AnxAlxP) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto |
Eficiencia energética vs. los costes del uso de la fuente de alimentación UNO POWER
Máxima eficiencia energética
El uso de la fuente de alimentación UNO POWER ahorra mucha energía en comparación con los productos habituales gracias a las bajas pérdidas en vacío de menos de 0,3 W y a un rendimiento optimizado. Con rendimientos de hasta el 95 % con carga nominal, muy poca energía eléctrica se transforma en energía térmica no deseada.
Vista frontal de la fuente de alimentación UNO POWER
Compactas y potentes hasta 960 W
Las fuentes de alimentación UNO POWER de 120 a 960 W ofrecen una gran potencia en un espacio reducido. Gracias a su escasa anchura y a la apilación directa con los componentes adyacentes, ahorran espacio en el armario de control. La tensión de salida en el rango de 24 a 28 V DC puede ajustarse mediante un potenciómetro.
- 24 V DC / 5 A para 120 W en una anchura de 35 mm
- 24 V DC / 10 A para 240 W en una anchura de 45 mm
- 24 V DC / 20 A para 480 W en una anchura de 59 mm
- 24 V DC / 40 A para 960 W en una anchura de 126 mm
Fuente de alimentación UNO POWER
Gran variedad de productos
Las fuentes de alimentación UNO POWER ofrecen varias clases de potencia, de 25 a 960 W, con tensiones de salida de 5 a 48 V DC. UNO POWER permite tensiones de entrada de 85 a 305 V AC y, gracias a ello, funciona con fiabilidad incluso cuando se producen oscilaciones en la tensión de la red de suministro. Con tensiones de entrada de 264 a 575 V AC se utiliza el equipo de 2 AC con 24 V y 90 W.
UNO POWER – Numerosas posibilidades de aplicación
Numerosas posibilidades de aplicación
Algunos equipos UNO POWER cuentan con la certificación UL 1310/508 clase 2. Por ello, los equipos con una potencia de 25 hasta un máximo de 90 W son especialmente adecuados para su uso en los mercados estadounidenses.
Gracias a la gran variedad de productos y al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C (inicio de equipos a -40 °C), las fuentes de alimentación UNO POWER pueden utilizarse de forma flexible. Los equipos también se caracterizan por una resistencia a las vibraciones especialmente alta y una elevada inmunidad CEM.