El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UNO-PS/1AC/48DC/100W - Fuente de alimentación
2902996

Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 48 V DC/100 W

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje flexible gracias al encaje sencillo en el carril simétrico
Más espacio en el armario de control con hasta un 20 % más de densidad de potencia
Máxima eficiencia energética con rendimientos por encima del 90 % y pérdidas en vacío sumamente bajas, por debajo de 0,3 W
Instalación en el exterior mediante un amplio rango de temperatura de -25 °C ... 70 °C