TRIO DIODE es el módulo de redundancia montable en carril de la familia de productos TRIO POWER.
Con ayuda del módulo de redundancia se pueden desacoplar al 100% dos fuentes de alimentación del mismo tipo entre sí, las cuales están conectadas en paralelo en el lado de salida para el aumento de potencia o la redundancia.
Los sistemas redundantes se utilizan en instalaciones que presentan unas exigencias especialmente altas a la seguridad de la explotación. Los suministros de corriente participantes se configuran de modo que el consumo de corriente total de todos los consumidores pueda ser cubierto por un único suministro de corriente. Además, mediante la estructura redundante del suministro de energía se garantiza de forma constante la disponibilidad permanente de la instalación.
Si se produce un defecto interno en un aparato o si se corta la alimentación de tensión de red del lado primario, el segundo aparato asume automáticamente y sin interrupción el suministro de corriente completo de los consumidores. El contacto de señales de potencial libre y los LED comunican inmediatamente la pérdida de la redundancia.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Módulo de redundancia
2866527
Módulo de redundancia con control de funcionamiento, 48 V CC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Detalles de producto
Funcionamiento DC | |
Margen de tensión nominal de entrada | 48 V DC |
Rango de tensión de entrada | 30 V DC ... 56 V DC |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
Protección contra inversión de polaridad | < Sí60 V |
Corriente de entrada nominal (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
Corriente máxima Imáx. | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Protección contra sobretensiones transitorias | varistor |
Caída de tensión entrada/salida | aprox. 0,65 V |
Rendimiento | > 97 % |
Tensión nominal de salida | UIn - 0,65 V |
Corriente nominal de salida (IN) | 20 A (Aumento de potencia) |
10 A (Redundancia) | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Disipación máxima de circuito abierto | 7 W (IOUT = 10 A) |
Disipación de carga nominal máxima | 14 W (IOUT = 20 A) |
Posibilidad de conexión en serie | no |
Señal: Redundancia OK libre de potencial | |
Descripción de la salida | Contacto cerrado en UIN1 & UIN2 > 28 V |
Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
Corriente de conexión máxima | ≤ 100 mA (resistente al cortocircuito) |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Longitud de pelado | 9 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Par de apriete mín. | 0,4 Nm |
Par de apriete máx. | 0,5 Nm |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 20 |
Sección de conductor AWG máx. | 10 |
Longitud de pelado | 14 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Señal | |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Par de apriete mín. | 0,4 Nm |
Par de apriete máx. | 0,5 Nm |
Tipo de señalización | LED |
Contacto de relé | |
Salida de señal: Redundancia OK libre de potencial | |
Indicación de estado | Redundancia OK LED |
Observación acerca de la indicación de estado | UIN1& UIN2 > 28 V: LED se ilumina en verde |
Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V |
Tipo de producto | Módulo de redundancia |
Familia de productos | TRIO DIODE |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
LED | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 32 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 115 mm |
Unidad de división | 1,8 UD |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posición para el montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Material de la carcasa | Metal |
Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
Ejecución de las carcasas | Chapa de acero galvanizada |
Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 15g todas las direcciones del espacio, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min |
Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
Norma - Tensión baja de protección | IEC 60950-1 (SELV) y EN 60204-1 (PELV) |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformidad/Homologaciones | |
SIL según IEC 61508 | 0 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) | |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) | |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Código de artículo | 2866527 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMRT44 |
Página del catálogo | Página 211 (C-6-2015) |
GTIN | 4046356562973 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 516,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 370 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
Sus ventajas
Ahorro de energía
Control permanente de redundancia
Redundancia continua hasta el consumidor
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago