Relés de seguridad

Relés de seguridad

Nuestros relés de seguridad con certificación TÜV con contactos de conducción forzada ofrecen la máxima seguridad para entre una y tres funciones de seguridad fijas. Dependiendo del espacio necesario, tiene a su disposición diseños muy compactos a partir de 6 mm.

Nuevos productos

Relé de seguridad compacto PSRcompact
Relés de seguridad multifuncionales PSRuni
Relé de seguridad con seguridad intrínseca PSR-MC35 Ex i

Relés de seguridad compactos

Máxima seguridad en el mínimo espacio

Los relés de seguridad PSRcompact confían en una tecnología de seguridad fiable en un diseño especialmente compacto. Permiten la desconexión segura de máquinas e instalaciones, cumplen normas de seguridad especialmente estrictas y pueden integrarse fácilmente en los sistemas existentes.

Características principales

  • Hasta 5 circuitos de disparo en la carcasa de 17,5 mm
  • Anchura a partir de 12,5 mm
  • Rango de temperatura ampliado hasta +60 °C
  • Seguridad certificada por TÜV hasta SIL 3 / PL e
  • Tecnología de conexión push-in
  • Contactos de guías forzadas
  • Documentación del producto digital mediante código DT4I

Sus ventajas

  • Diseño compacto para ahorrar hasta un 25 % de espacio en el armario de control
  • Compatibles con todos los tipos de sensores relevantes para un uso flexible
  • Puesta en servicio sencilla sin parametrización ni uso de software
  • Instalación rápida gracias al cableado sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Carcasa robusta y duradera para el uso en entornos industriales

Relés de seguridad multifuncionales

Todas las funciones de seguridad en un solo equipo

Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni se pueden monitorizar hasta cuatro funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad habituales permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.

Características principales

  • Configuración mediante conmutador de codificación giratorio en el equipo o mediante el software de parametrización de dispositivos clipx ENGINEER
  • Cobertura de funciones de seguridad habituales, p. ej.: paro de emergencia, rejilla fotoeléctrica
  • Monitorización de hasta dos circuitos de seguridad
  • Anchura: 22,5 cm
  • Tecnología de conexión push-in

Sus ventajas

  • Uso universal gracias a la cobertura de todas las funciones de seguridad habituales
  • Adaptación flexible a los requisitos individuales
  • Monitorización compacta y eficiente de hasta cuatro funciones de seguridad en un solo equipo
  • Rápida puesta en servicio gracias a la sencilla configuración
  • Posibilidad de uso en aplicaciones hasta el máximo nivel de seguridad SIL 3/PL e

Relés de seguridad para la zona Ex

Monitorización de los emisores de señales en la zona 0

El relé de seguridad con seguridad intrínseca PSR-MC35 tiene contactos de entrada con seguridad intrínseca y es especialmente adecuado para la monitorización de emisores de señales de uno o dos canales, como interruptores de desconexión de emergencia o interruptores de puerta de seguridad, en entornos potencialmente explosivos.

Características principales

  • Certificado según IECEx y ATEX
  • 2 entradas con seguridad intrínseca hasta la zona 0
  • Apto para la instalación en la zona 2
  • Anchura: 17,5 mm
  • Arranque controlado automático o manual
  • Push-in Technology

Sus ventajas

  • Protección contra la corrosión mediante un revestimiento protector adicional de la placa de circuito impreso
  • Especial fiabilidad incluso en rangos de temperatura ampliados hasta 60 °C
  • Alta seguridad incluso en condiciones ambientales extremas hasta PL e o SIL 3
  • Reducción del tiempo de cableado con la Push-in Technology
  • Ahorro de espacio mediante una anchura compacta

Tres familias de productos para distintas aplicaciones de máquinas

Nuestros relés de seguridad compactos satisfacen las necesidades de las aplicaciones de fabricación de maquinaria en todo el mundo. Se utilizan principalmente en máquinas de manipulación de alimentos, embalaje y ensamblaje.

Relés de seguridad PSRmini

Relés de seguridad a partir de 6 mm de anchura

Relés de seguridad muy compactos PSRmini

Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado. Los relés de seguridad PSRmini requieren hasta un 70 % menos de espacio en el armario de control sin restringir el rendimiento.

  • Amplia selección de relés de seguridad para funciones de seguridad como el paro de emergencia, la barrera fotoeléctrica, las puertas de seguridad, el mando a dos manos y muchas más
    Carcasa estrecha de - 6 mm y 12 mm
  • Relé de seguridad con de 1 a 3 rutas de autorización
  • Ampliación de contactos disponible con 5 rutas de autorización
  • Conexión por tornillo o por resorte
Relés de seguridad PSRclassic

Relés de seguridad con diseño estándar

Relés de seguridad clásicos PSRclassic

Los clásicos relés de seguridad PSRclassic destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con el estándar usual en el mercado.

  • Gran selección de funciones de seguridad como paro de emergencia, barrera fotoeléctrica, puertas de seguridad, control bimanual y mucho más
  • Anchura de carcasa a partir de 17,5 mm
  • Gran selección de variantes
  • Disponibles con hasta 8 rutas de autorización
  • Conexión por tornillo o resorte
Relé de seguridad multifuncional

Relé de seguridad multifuncional con hasta dos funciones de seguridad ajustables

Relés de seguridad multifuncionales PSRuni

Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.

  • Configuración directamente en el equipo mediante codificador giratorio
  • Cobertura de funciones de seguridad comunes, p. ej.: paro de emergencia, rejilla fotoeléctrica
  • Monitorización de dos circuitos independientes
  • Anchura: 22,5 cm
  • Tecnología de conexión push-in

Tecnología de seguridad compacta y modular para la fabricación de maquinaria

Como fabricante de maquinaria, conozca la dinámica y las necesidades de su mercado. La seguridad funcional cada vez desempeña un papel más importante. En este sentido, las normas y las directivas tienen una relevancia central. Con nuestros relés de seguridad PSR podrá crear nuevos conceptos de seguridad que le ofrecen muchas ventajas:

  • La compatibilidad con muchos sensores y actuadores ofrece numerosas posibilidades de uso, especialmente en aplicaciones de ingeniería mecánica
  • Posibilidad de implementar aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e según ISO 13849 y SIL 3 según IEC 62061
  • Todos nuestros productos de seguridad tienen la certificación TÜV y cuentan con amplias homologaciones para los mercados mundiales
  • La tecnología de relés de Phoenix Contact instalada en el relé de seguridad ofrece la máxima seguridad funcional gracias a los contactos de guías forzadas
  • Nuestros relés de seguridad a partir de una anchura de 6 mm y una ruta de autorización son adecuados para los conceptos de seguridad modulares