PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
-
Relé de seguridad
2981800
Relés de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 2 contactos NA con retardo de desexcitación de 0,1 s ... 30 s, borna de conexión por tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máx. 3 contactos de disparo no retardado y 2 de desexcitación retardada
Activación monitorizada manual y automáticamente
Hasta Cat. 3/4 y PL d/e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación de 1 y 2 canales
Etiquetas de protección contra la manipulación del tiempo ajustado (PSR-ESD-300) o protección electrónica contra la manipulación (PSR-ESD-30)
Tiempos fijos de retardo de 0,1 s ... 30 s