Relé de seguridad para control de paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 2 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Relés de seguridad
Nuestros relés de seguridad con certificación TÜV con contactos de conducción forzada ofrecen la máxima seguridad para entre una y tres funciones de seguridad fijas. Dependiendo del espacio necesario, tiene a su disposición diseños muy compactos a partir de 6 mm.
Relé de seguridad para interruptor de paro de emergencia, puertas de seguridad y magnético, así como la rejilla fotoeléctrica, hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, 2 contactos normalmente abiertos, interfaz TBUS, activación automática o manual, bornas de conexión por tornillo enchufables
Relé de seguridad para paro de emergencia y puertas de protección, así como para aplicaciones de ascensores hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque automático o manual, detección de cortocircuito, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para el control de parada de emergencia y de puerta de protección hasta SIL 3 o cat. 4, PL e (EN ISO 13849), servicio de 1 o 2 canales, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,2 s ... 300 s, borne de tornillo enchufable
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 3 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada: 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para monitorización de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento monocanal o bicanal, 8 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 2 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada: 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 2 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada: 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también homologado según EN 50156, DNV y EN ISO 13849, control de paro de emergencia y puertas de seguridad, 1 canal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, bornas de tornillo enchufables, anchura: 22,5 mm
Relé de seguridad para parada de emergencia/puertas de protección hasta SIL 1, cat. 1, PL c, en función de la aplicación hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 canal, arranque monitorizado, automático o manual, 3 circuitos eléctricos de activación, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable
Nuevos productos
Tres familias de productos para distintas aplicaciones de máquinas
Nuestros relés de seguridad compactos satisfacen las necesidades de las aplicaciones de fabricación de maquinaria en todo el mundo. Se utilizan principalmente en máquinas de manipulación de alimentos, embalaje y ensamblaje.
Relés de seguridad a partir de 6 mm de anchura
Relés de seguridad muy compactos PSRmini
Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado. Los relés de seguridad PSRmini requieren hasta un 70 % menos de espacio en el armario de control sin restringir el rendimiento.
- Amplia selección de relés de seguridad para funciones de seguridad como el paro de emergencia, la barrera fotoeléctrica, las puertas de seguridad, el mando a dos manos y muchas más
Carcasa estrecha de - 6 mm y 12 mm - Relé de seguridad con de 1 a 3 rutas de autorización
- Ampliación de contactos disponible con 5 rutas de autorización
- Conexión por tornillo o por resorte
Relés de seguridad con diseño estándar
Relés de seguridad clásicos PSRclassic
Los clásicos relés de seguridad PSRclassic destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con el estándar usual en el mercado.
- Gran selección de funciones de seguridad como paro de emergencia, barrera fotoeléctrica, puertas de seguridad, control bimanual y mucho más
- Anchura de carcasa a partir de 17,5 mm
- Gran selección de variantes
- Disponibles con hasta 8 rutas de autorización
- Conexión por tornillo o resorte
Relé de seguridad multifuncional con hasta dos funciones de seguridad ajustables
Relés de seguridad multifuncionales PSRuni
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
- Configuración directamente en el equipo mediante codificador giratorio
- Cobertura de funciones de seguridad comunes, p. ej.: paro de emergencia, rejilla fotoeléctrica
- Monitorización de dos circuitos independientes
- Anchura: 22,5 cm
- Tecnología de conexión push-in
Tecnología de seguridad compacta y modular para la fabricación de maquinaria
Como fabricante de maquinaria, conozca la dinámica y las necesidades de su mercado. La seguridad funcional cada vez desempeña un papel más importante. En este sentido, las normas y las directivas tienen una relevancia central. Con nuestros relés de seguridad PSR podrá crear nuevos conceptos de seguridad que le ofrecen muchas ventajas:
- La compatibilidad con muchos sensores y actuadores ofrece numerosas posibilidades de uso, especialmente en aplicaciones de ingeniería mecánica
- Posibilidad de implementar aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e según ISO 13849 y SIL 3 según IEC 62061
- Todos nuestros productos de seguridad tienen la certificación TÜV y cuentan con amplias homologaciones para los mercados mundiales
- La tecnología de relés de Phoenix Contact instalada en el relé de seguridad ofrece la máxima seguridad funcional gracias a los contactos de guías forzadas
- Nuestros relés de seguridad a partir de una anchura de 6 mm y una ruta de autorización son adecuados para los conceptos de seguridad modulares