PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Relé de seguridad
2963996
Relé de seguridad para monitorización de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento monocanal o bicanal, 8 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 140 ms (con arranque controlado, manual Us ) |
| < 120 ms (con arranque automático Us ) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 200 ms (con Us/con excitación mediante A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con Us con activación mediante circuito de sensores) |
| < 50 ms (con Us/con activación mediante A1) | |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| 250 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual) | |
| Duración del pulso de arranque | min. 500 ms (Arranque manual) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², Ptotal máx = 2,9 W + 28,8 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 100 mA (con US) |
| Consumo de potencia en US | típ. 2,4 W |
| Corriente de entrada | típ. 3,5 A (Con US, Δt = 2 ms) |
| Tiempo de filtro | 2 ms (con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
| Digital: Circuito de sensores (S10, S12, S22) | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 abierto | |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Corriente de entrada | máx. 150 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix en S10) |
| máx. 200 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix en S12) | |
| máx. -180 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix en S22) | |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. |
| máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo (S10, S12) ) | |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba, impulso de prueba bajo (S10, S12) | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 11 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 50 mA (S10, S12) |
| -50 mA (S22) | |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corriente de entrada | < 10 mA |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 0 mA (S34) |
| 1 mA (S35) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 8 |
| Tipo de conmutación del contacto | 8 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA AC/DC |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 144 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (Baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (91/92) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Baja demanda) | |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 ciclos de conmutación/año) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g (son posibles interrupciones de contacto < 100 s) |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2963996 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DNA114 |
| GTIN | 4017918904814 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 366 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 335,56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 01173c64-6e5f-4621-878f-998922d82156 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 7,82 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Activación de 1 y 2 canales
8 circuitos disparo, 1 circuito señaliz.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago