PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Módulo de contacto
1221752

Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto de apertura forzada (NC) para la desconexión orientada a la seguridad, en combinación con equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
Con apertura forzada según IEC 60947-5-1
En aplicaciones con equipo de evaluación adecuado hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)