Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. Los interruptores de paro de emergencia modulares constan de los siguientes componentes: - Actuador PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Soporte de módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contactor seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Según sea necesario, pueden combinarse otros contactores.
PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC
-
Módulo de contacto
1221749
Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto de apertura forzada (NC) para la desconexión orientada a la seguridad, contacto normalmente abierto (NA) para la supervisión de montaje, en combinación con equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E140324Functional Safety
ID de homologación: B 029429 0031 Rev01EAC
ID de homologación: RU*DE*B*00073/21Productos compatibles
Sus ventajas
El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
Con apertura forzada según IEC 60947-5-1
En aplicaciones con equipo de evaluación adecuado hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Protección frente a errores de montaje gracias a la automonitorización mediante el contactor