PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Relé de seguridad
2981486
Relé de seguridad para interruptor de paro de emergencia, puertas de seguridad y magnético, así como la rejilla fotoeléctrica, hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, 2 contactos normalmente abiertos, interfaz TBUS, activación automática o manual, bornas de conexión por tornillo enchufables
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Sistema modular con ampliación de TBUS
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
2 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación de 1 y 2 canales