El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, con soporte de contacto RJ45, con junta ranurada