Conectores industriales
HC-B24/6-ADP-SS - Placa adaptadora
HC-B24/6-ADP-SS
-
Placa adaptadora
1034215
Placa adaptadora, diseño: B24 a B6
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Generalidades
Para aberturas de pared de la construcción B24
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa adaptadora
Construcción
B24
Existe junta de obturación
sí
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
53 mm
Altura
5 mm
Longitud
151 mm
Distancia entre taladros horizontal
130 mm
Distancia entre taladros vertical
32 mm
Diámetro de taladro
5,5 mm
Datos del material
Material
Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Material junta
NBR/SBR
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP54
IP65
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Montaje
Indicaciones de montaje
Par de apriete de los tornillos de fijación 1 ... 2 Nm
Datos comerciales
Código de artículo
1034215
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7AZD
GTIN
4055626540467
Peso por unidad (incluido el embalaje)
129,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
129,6 g
Número de tarifa arancelaria
73269098
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
4,029 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Contactos crimpados
Insertos de contactos modulares
Placas adaptadoras
Insertos de contactos push-in modulares
Ayuda del producto