cULus Recognized
ID de homologación: E335024-20220331Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, salida de cables: recta, Single Pair Ethernet
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
¿Para qué norma de Single Pair Ethernet del IEEE es adecuado el conector?
¿Para qué procesamiento son adecuados los conectores SPE?
Los conectores son adecuados para el proceso automatizado de procesamiento de reflujo con pick and place.
¿Puedo emplear también los conectores SPE en el entorno ferroviario?
Encontrará información sobre el uso en el entorno ferroviario en la sección "Propiedades mecánicas" del artículo.
¿Donde puedo encontrar los datos relevantes para el diseño?
Encontrará más información sobre el diseño en los esquemas técnicos de "Descargas".
¿Qué colores tienen los LED?
Los LED bicolor empleados se iluminan en amarillo y verde.