SPE-T1-CCP-SF/5,0/AWG22/CCP-SF - Cable patch
1183811

Cable patch, diseño: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, longitud de cable: 5 m, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B, material: TPU, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 22- 22, salida de cables: recta, Single Pair Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta
Conectores según IEC 63171-2
Bloqueo mecánico con gancho de sujeción
Diseño industrial robusto
Apantallamiento 360°
Transmisión de datos hasta 600 MHz

Preguntas frecuentes


¿Se pueden adquirir los cables también en otras variantes de longitud personalizadas?

Encontrará las variantes de longitud en la sección "Accesorios" del artículo. Hay disponibles otras variantes previa solicitud.


¿Para qué norma de Single Pair Ethernet del IEEE es adecuado el conector?

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.... Ver más

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.

Ver menos