Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, amarillo, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 3 m
Cables CAT6
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, blanco, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 1 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, rojo, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 3 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, negro, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 20 m
Cable patch, Ethernet, 8-polos, LSZH, azul, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 3 m
Cable patch, Ethernet, 8-polos, LSZH, azul, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,3 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, negro, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 2 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, blanco, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 1,5 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, negro, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 10 m
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, LSZH, amarillo, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 15 m