SACC-P12MRX-8CT-CL SH - Conector para datos
1489579

Conector para datos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Push-Pull, codificación: X, Conexión crimpada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, estañado, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones