SPE-T1-M12HC2MSM-180 T08 - Conectores para placa de circuito impreso SPE
1457282

Conectores para placa de circuito impreso SPE, número de polos: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), material: LCP, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El conector híbrido combina datos y potencia
Conectores según IEC 63171-7
Apto para soldadura THR
Transmisión de datos hasta 600 MHz

Preguntas frecuentes


¿Qué ventajas me ofrece un conector híbrido M12 SPE?

El conector híbrido SPE tiene un elemento de datos SPE muy compacto. Esto deja más espacio para los contactos de potencia y ofrece las siguientes ventajas:
- Clases de potencia superiores
- Mayor flexibilidad gracias al equipamiento individual<... Ver más

El conector híbrido SPE tiene un elemento de datos SPE muy compacto. Esto deja más espacio para los contactos de potencia y ofrece las siguientes ventajas:
- Clases de potencia superiores
- Mayor flexibilidad gracias al equipamiento individual
- Velocidades de transmisión de datos más altas hasta 1 Gbit/s
- Alcances superiores hasta 1000 m

Ver menos

¿Qué potencia puedo transferir con un conector híbrido M12 SPE?

video thumbnail of faq answer

Con el conector híbrido M12 SPE se pueden transferir potencias de hasta 400 W.... Ver más

Con el conector híbrido M12 SPE se pueden transferir potencias de hasta 400 W.

Ver menos

¿Qué velocidades de transmisión de datos puedo alcanzar con el conector híbrido M12 SPE?

Pueden transmitirse tasas de datos de hasta 1 Gbit/s (600 MHz) CAT B.


¿Cuál es la ventaja de tener cuatro contactos de potencia?

Esto permite realizar dos circuitos eléctricos que pueden operarse de manera independiente.... Ver más

Esto permite realizar dos circuitos eléctricos que pueden operarse de manera independiente.

Ver menos