La ejecución de 9 polos de la familia de conectores SUBCON-... no solo es apropiada, sino ideal para INTERBUS. Muchas otras aplicaciones son posibles asignando cada una de las conexiones a un borne de tornillo de 1 mm2. El programa comprende conectores SUBCON para conexiones punto a punto con un entrada de cable en ejecución macho o hembra de 9, 15 y 25 polos.
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
Conector de bus D-SUB
2904467
Conector macho D-SUB, 9 polos, clavija, diseño axial con dos entradas de cable, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pines: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en borne de conexión por tornillo
Detalles de producto
ATEX
ID de homologación: PxCIF15ATEX2744241XProductos compatibles
Sus ventajas
Confeccionado en condiciones de campo
Bornes separados para cada cable
Alta velocidad de transmisión
Fácil montaje con tornillos moleteados
Alta seguridad CEM
De uso universal